Visiter les games produits:
Accessoires de montageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)39.88
- Largeur (mm)39.88
- Longueur (mm)59.94
- Poids (kg)0.1587572
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur602
- Type d'accessoireCorps fileté
- Type de produitCorps fileté
- Utilisé avec Modele/Gamme602|602-MM
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical