Destaco Logo

603 - 603 - Serrage droit

Visiter les games produits:

Série 603/608

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)87.12
  • Largeur (mm)47.75
  • Longueur (mm)121.16
  • Poids (kg)0.38
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (mm)31.8
  • Effort de maintien maximum (N)2670
  • Hauteur piston (mm)24.6
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)207203
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • PlungerRound
  • Poussée piston5/16-18

Informations sur le produit

  • Accessoires207203|207203
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]