Destaco Logo

603-MSS - 603-MSS - Serrage droit

Visiter les games produits:

Série 603/608

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)83.31
  • Largeur (mm)47.75
  • Longueur (mm)119.13
  • Poids (kg)0.38
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)31.8
  • Effort de maintien maximum (N)3740
  • Hauteur piston (mm)31.8
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)207943-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM8

Informations sur le produit

  • Accessoires207943-M|207943-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Oui
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitAcier inoxydable
Related Products [FR]