Destaco Logo

604-MM - 604 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 602/604/624

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)105.66
  • Largeur (mm)33.02
  • Longueur (mm)108.46
  • Poids (kg)0.2
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)38.1
  • Effort de maintien maximum (N)1330.0
  • Hauteur piston (mm)15.0
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)606104-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Mounting Nut (Supplied)606104-M
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM8

Informations sur le produit

  • Accessoires207943|604106-M|207943|606104-M|604106-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignée360 Degree Rotatable Handle
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitCorps fileté
Related Products [FR]