Destaco Logo

604106-M - Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.19504456
  • Höhe (mm)52.07
  • Länge (mm)71.12
  • Weite (mm)19.05
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenGehäuse mit Gewinde
  • Serie verwendet auf604|6004
  • Wird verwendet bei Modell/Serie604-MM|6004-MM
  • Zubehör-TypBefestigung für Schubsbraungenspanner
Ähnliche Produkte