Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)61.47
- Largeur (mm)28.70
- Longueur (mm)170.69
- Poids (kg)0.37
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- course piston (mm)39.9
- Effort de maintien maximum (N)200
- Hauteur piston (mm)22.4
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Accessoires207203-M|207203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageNarrow Flange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir