Destaco Logo

607-SQM - 607 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 607

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)89.41
  • Largeur (mm)55.88
  • Longueur (mm)152.91
  • Poids (kg)0.74
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)41.4
  • Effort de maintien maximum (N)3560
  • Hauteur piston (mm)17.5
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)207203-M
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerSquare
  • Poussée pistonM8

Informations sur le produit

  • Accessoires207203-M|207203-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]