Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)80.52
- Largeur (mm)55.63
- Longueur (mm)138.68
- Poids (kg)0.4
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)31.8
- Effort de maintien maximum (N)1330.0
- Hauteur piston (mm)24.6
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207203
- Imperial or Metric ProductImpérial
- PlungerRound
- Poussée piston5/16-18
Informations sur le produit
- Accessoires207203|207203
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical