Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)8.53
- Poids (lb)0.68
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (in)0.97
- Effort de maintien (lbf)300.0
- Hauteur piston (in)0.97
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)207203
Informations sur le produit
- Accessoires207203|207203
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical