Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)108.71
- Largeur (mm)76.20
- Longueur (mm)321.31
- Poids (kg)3.08
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)101.6
- Effort de maintien maximum (N)33400
- Hauteur piston (mm)31.8
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)220203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM12
Informations sur le produit
- Accessoires220203-M|220203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir