%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)122.94
- Largeur (mm)82.55
- Longueur (mm)283.46
- Poids (kg)2.58
- Application du produitCLAMPING
- Marché préféréGlobal
Détails techniques
- course piston (mm)76.2
- Effort de maintien maximum (N)71200.0
- Hauteur piston (mm)57.2
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)250203-M
- Imperial or Metric ProductMétrique
- PlungerRound
- Poussée pistonM16
Informations sur le produit
- Accessoires250203-M|250203-M
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard