Destaco Logo

695-1MBPLS - 695 - Serrage lineaire

Visiter les games produits:

Série 670/690

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)161.80
  • Largeur (mm)101.60
  • Longueur (mm)240.03
  • Poids (kg)3.27
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréGlobal

Détails techniques

  • course piston (mm)38
  • Effort de maintien maximum (N)22240
  • Hauteur piston (mm)41.3
  • Fourni?Non
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM16

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitPrécision
Related Products [FR]