Destaco Logo

95050 - 95030/95040/95050/95060 - Serrage droit

Visiter les games produits:

Série 95030/95040/95050/95060

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)81.53
  • Largeur (mm)66.04
  • Longueur (mm)189.99
  • Poids (kg)0.95
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • course piston (mm)50
  • Effort de maintien maximum (N)7300
  • Hauteur piston (mm)14
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée pistonM12X

Informations sur le produit

  • Accessoires220203-M|220203-M
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]