Destaco Logo
Default Image

G-082-40 - G-082-40 - Systeme de blocage a course variable

Visiter les games produits:

Série G

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)889.00
  • Largeur (mm)889.00
  • Longueur (mm)3251.20
  • Poids (kg)0.3
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Course maxi de serrage (mm)2.5
  • course piston (mm)40
  • Course rapide (mm)40
  • Effort de maintien maximum (N)1500
  • Force de fonctionnement (N)450
  • Fourni?Non
  • Notice de démarrageOne-Hand/Hand Wheel

Informations sur le produit

  • AccessoiresK1222|K508|K612|K816
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypeStraight-Line Action Clamp RAKO
  • Style de base de montageTrou traversant
Related Products [FR]