Destaco Logo
Default Image

G-121/45 - G-121/45 Thru-Hole Mount Plunger Clamp

Visiter les games produits:

Série G

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)1016.00
  • Largeur (mm)1016.00
  • Longueur (mm)3886.20
  • Poids (kg)0.595
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresK1222|K508|K612|K816
  • Base Mounting StyleThrough Hole
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypeStraight-Line Action Clamp RAKO
Related Products [FR]