Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)1016.00
- Largeur (mm)1016.00
- Longueur (mm)3886.20
- Poids (kg)0.335
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course maxi de serrage (mm)3.0
- course piston (mm)45
- Course rapide (mm)40
- Effort de maintien maximum (N)3000.0
- Force de fonctionnement (N)450.0
- Fourni?Non
- Notice de démarrageOne-Hand/Hand Wheel
Informations sur le produit
- AccessoiresK1222|K508|K612|K816
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeStraight-Line Action Clamp RAKO
- Style de base de montageThrough Hole se traduit en français par « trou traversant ».
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical