SERRAGE PNEUMATIQUE

hook_pin_clamps

PINCES À CROCHET PNEUMATIQUES

Die Zentrierhakenspanner von Destaco sind darauf ausgelegt, Bleche verschiedener Stärken ohne den Einsatz von Distanzstücken zu halten. Unter anderem umfasst die Produktreihe Tandemzylinder, die über den gesamten Schließhub eine konstante Spannkraft gewährleisten. Die Sensorik kann an verschiedenen Positionen montiert werden und verfügt über einen schwenkbaren Anschluss. Für einen größeren Präzisionsspielraum sind verschiedene Stiftdurchmesser und -formen erhältlich.

Marchés :  Aérospatiale, automobile, aliment et emballage

Applications : Fication et test, soudage, assemblage

 

Vue de l'unité :
performance
low-no-maintenance
Back to Top