Broches de serrage à crochet

82P50-8_00_Perpendicular

Broches de serrage à crochet avec compensation de tolérance pour tôles métalliques – Série 82P50-1800

La série 82P50-1800 de broches de serrage de compensation de tolérance Destaco maintient des tôles métalliques de différentes épaisseurs sans avoir besoin d’utiliser des cales. Ces modèles se caractérisent par une conception de vérin tandem pour une force de serrage élevée, un mécanisme de verrouillage automatique à billes garantissant un serrage, quelle que soit l’épaisseur, ainsi qu’une variété de tailles de crochets et de broches pour répondre à vos besoins. La conception étanche apporte également une protection contre les contaminants dommageables.

Marchés: Aérospatialeautomobile, aliment et emballage

Applications: Fixation et test, soudage, usinage CNC

Vue de l'unité :
performance
low-no-maintenance
Back to Top