La broche de serrage avec compensation de tolérance maintient des tôles métalliques de différentes épaisseurs (jusqu'à 5¬†mm) sans avoir besoin d'utiliser des cales.
La broche de serrage avec compensation de tolérance maintient les tôles métalliques de différentes épaisseurs (jusqu’à 5 mm) sans avoir besoin d’utiliser des cales.
- Conception de vérin tandem pour une force de serrage élevée.
- Mécanisme de verrouillage automatique à billes garantissant le serrage, quelle que soit l’épaisseur.
- Variété de tailles de crochets et de broches pour répondre aux besoins des clients.
- Étanche et protégé contre les contaminants.
Consulter la gamme de produits: