Broches de serrage à crochet - Série 82P30/35
La broche de serrage pneumatique de la série 82P30/35 présente une conception fermée et étroite avec crochet de serrage à un ou deux côtés. Les applications courantes comprennent le serrage, le maintien, la préhension et le positionnement des plaques métalliques ou d’autres pièces dans des dispositifs de gabarit/manutention. Les broches de serrage sont aussi utilisées dans la fabrication automobile, le traitement des tôles et l’ingénierie mécanique générale.
Marchés: Aérospatiale, automobile, aliment et emballage
Applications: Fixation et test, soudage, usinage CNC