ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.
Pour optimiser les fonctionnalités de nos dispositifs pneumatiques pivotantes, Destaco propose fièrement de nombreuses options d’accessoires. Nos capteurs de pinces sont activés par un anneau magnétique installé sur le piston du cylindre. Tous les capteurs disposent d’une LED pour une installation facile, sont homologués IP67 et ont une plage de température de -10 °C à 60 °C. [14 °F à 140 °F]. Les câbles d’extension pour pinces pivotantes de Destaco sont conçus pour être utilisés avec des capteurs à connexion rapide M8, sont dotés d’écrous de couplage fileté pour assurer une protection de classe IP67, sont de qualité robotique et utilisent des câbles en polyuréthane (PUR) résistants à l’huile et à l’abrasion.
Marchés : Automobile, aliment et emballage, industriel
Applications : Fixation et test, soudage, assemblage