Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2017-U-B
2017-U-B
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée bleue.
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
Effort de maintien (lbf)
560.0
Hauteur sous étrier (in)
0.98
Longueur Etrier (in)
2.53
Poids (lb)
0.97
Poids (kg)
0.44
Hauteur sous étrier (mm)
24.9
Effort de maintien maximum (N)
2500.0
Longueur Etrier (mm)
64.3
Toggle Lock plus
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Horizontal
Service environnement
Normal
Rondelle
215105
Assemblage goupille
215208-M
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Application -Usinage
Faible/Bas
Gammes de produits
2017
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Couleur de la poignée
bleu
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
73.0
PublishedDate
1725392832568
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture poignée (+10°)
69.0
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top