Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2017-U-G
2017-U-G
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.97
Longueur Etrier (in)
2.53
Hauteur sous étrier (in)
0.98
Effort de maintien (lbf)
560.0
Hauteur sous étrier (mm)
24.9
Poids (kg)
0.44
Longueur Etrier (mm)
64.3
Effort de maintien maximum (N)
2500.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Faible/Bas
Style de base de montage
Base bridée
Toggle Lock plus
Non
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Gammes de produits
2017
Assemblage goupille
215208-M
Rondelle
215105
Style d'étrier
Barre en U
Matériel standard
Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
73.0
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
69.0
Couleur de la poignée
vert
PublishedDate
1725391342186
Variation posage pièce
Non
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top