Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2027-U-G
2027-U-G
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.34
Effort de maintien (lbf)
840.0
Hauteur sous étrier (in)
1.32
Longueur Etrier (in)
2.86
Hauteur sous étrier (mm)
33.5
Poids (kg)
0.61
Effort de maintien maximum (N)
3740.0
Longueur Etrier (mm)
72.6
Ouverture poignée (+10°)
70.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Variation posage pièce
Non
Application -Usinage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Couleur de la poignée
vert
Application -Alimentaire
Pas recommandé
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
poignée
Horizontal
Cycle de travail
2
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Rondelle
507107
Service environnement
Normal
Application -Travail du bois
Excellent/High
Type de produit
Standard
Style d'étrier
Barre en U
Assemblage goupille
2007208-M
Style de base de montage
Base bridée
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
2027
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
68.0
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-04
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top