Brides pivotantes manuelles

Vertical hold down clamp with flanged base and U-bar.

207-U-G

Le serrage à genouillère le plus utilisé au monde avec une poignée verte. il possède le plus grand nombre de caractéristiques et d'options de toutes les séries de notre gamme de serrages à genouillère. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.66
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 2.14
Effort de maintien (lbf) 375.0
Longueur Etrier (mm) 54.4
Poids (kg) 0.3
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
PublishedDate 1725390794069
Type de produit Standard
Application -Usinage Faible/Bas
Gammes de produits 207
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Application -Assemblage Excellent/Haut
poignée Verticale
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Couleur de la poignée vert
Variation posage pièce Non
Assemblage goupille 225208-M
Style d'étrier Barre en U
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Excellent/High
Toggle Lock plus Non
Service environnement Normal
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Rondelle 507107
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top