Pinces de maintien

Steel toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, flanged base, and U-bar.

2007-U-LS-BLK

Serrage nouvelle génération 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 1000
Poids (lb) 1.19
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 2.88
Effort de maintien maximum (N) 4450
Longueur Etrier (mm) 73.2
Poids (kg) 0.54
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Type de produit Standard
Matériel standard Acier (Noir)
Application -Usinage Faible/Bas
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Service environnement Normal
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Fermeture Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Ouverture poignée (+10°) 64
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 76
Application -Assemblage Excellent/Haut
Gammes de produits 2007
poignée Verticale
Assemblage goupille 2007208-M
Toggle Lock plus Non
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Barre en U
Rondelle 507107
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1725479895000
Back to Top