Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
Serrages de maintien 2027 (série)
2027-U-Y
2027-U-Y
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée jaune.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
1.32
Longueur Etrier (in)
2.86
Effort de maintien (lbf)
840.0
Poids (lb)
1.34
Hauteur sous étrier (mm)
33.5
Effort de maintien maximum (N)
3740.0
Longueur Etrier (mm)
72.6
Poids (kg)
0.61
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
poignée
Horizontal
Assemblage goupille
2007208-M
Toggle Lock plus
Non
Application -Fermeture
Excellent/Haut
PublishedDate
1725389719549
Style d'étrier
Barre en U
Couleur de la poignée
jaune
Application -Travail du bois
Excellent/High
Variation posage pièce
Non
Gammes de produits
2027
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Ouverture poignée (+10°)
70.0
Style de base de montage
Base bridée
Application -Usinage
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Rondelle
507107
Type de produit
Standard
Matériel standard
Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
68.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-04
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-227-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top