CROCHET DE VERROUILLAGE PAR TRACTION POUR LE MOULAGE, L'ASSEMBLAGE ET LES FERMETURES - SÉRIES 3031 ET 3051
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 3031 et 3051 se caractérisent par des déplacements contrôlés, une utilisation d’une seule main et un verrouillage sécurisé de la bascule. Après une installation et une configuration faciles, ces pinces ne vous gênent pas dans vos déplacements grâce à un mouvement intuitif du crochet/bras de serrage. Ces brides de verrouillages sont également disponibles en acier inoxydable. Les applications et utilisations courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel