CROCHETS DE VERROUILLAGE PAR TRACTION À UNE MAIN EN J - SÉRIES 330, 351, 371 ET 381
Les brides de verrouillage par traction Destaco des séries 330, 351, 371 et 381 sont équipées d’un levier de commande de pouce breveté permettant l’utilisation d’une seule main. Ces brides de verrouillage avec crochet en J sont fournies avec des crochets en J filetés pour un ajustement facile. Des versions Destaco® Toggle Lock Plus™ et en acier inoxydable sont disponibles. Les applications et utilisations courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel