Crochet de verrouillage par traction manuel pour le moulage et l’assemblage

375-R

CROCHETS DE VERROUILLAGE PAR TRACTION POUR LE MOULAGE, L'ASSEMBLAGE ET LES FERMETURES - SÉRIE 375

Les brides de verrouillage par traction de la série 375 Destaco sont équipées d’un levier de contrôle du pouce breveté pour une utilisation d’une seule main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Des versions ® Toggle Lock Plus sont disponibles. Les applications courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
Back to Top