Crochet de verrouillage par traction manuel pour le moulage et l’assemblage

385

CROCHETS DE VERROUILLAGE PAR TRACTION AVEC LEVIER DE CONTRÔLE DE POUCE - SÉRIE 385

Les brides de verrouillage par traction de la série 385 Destaco sont équipées d’un levier de contrôle du pouce breveté pour une utilisation d’une seule main. Ces brides de verrouillage avec crochet en U sont fournies avec des crochets en U filetés pour un ajustement facile. Des versions ® Toggle Lock Plus et des plaques de verrouillage en acier inoxydable sont disponibles en option. Les applications courantes comprennent le moulage, l’assemblage et les systèmes de fermeture pour portes, couvercles ou protections.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
performance
Back to Top