Serrages à action linéaire pour dispositifs d’assemblage, test, ect

5150

SERRAGES AVEC RETENUE POUR DISPOSITIFS DE SOUDAGE, ASSEMBLAGE ET USINAGE LÉGER - SÉRIE 5150

Les pinces de maintien Destaco de la série 5150 sont dotées d’un bras de serrage forgé à haute résistance pour les applications de hautes performances, de broches de pivotement/coussinets en acier trempé pour une durée de vie prolongée et d’une finition oxydée noire. Les applications courantes de ces pinces comprennent les dispositifs de soudage, les dispositifs d’assemblage et l’usinage léger.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Applications : Fixation et test, Machine CNC, moulage par injection plastique

Vue de l'unité :
performance
safety
Back to Top