PINCES À ACTION LINÉAIRE À COURSE VARIABLE

FO Seires

PINCES LINÉAIRES À COURSE VARIABLE AVEC MONTAGE SUR PATTES À BRIDE - SÉRIE FO

Les pinces manuelles à course variable et à ligne droite de la série FO de Destaco sont utilisées dans les applications où les épaisseurs et les tolérances des pièces à usiner varient. Ces pinces sont adaptées au serrage entre les montants et dans les espaces vides difficiles à atteindre. Le design compact et les divers types d’opérations permettent l’utilisation de pinces linéaires dans les fixations pour la production de masse, ainsi que pour des pièces uniques. Les modèles FO se caractérisent par un type de montage socle à bride et peuvent être commandés à une ou deux mains.

Marchés :  Aérospatiale,  automobilealiment et emballagebiens de Consommation, industriel

Vue de l'unité :
Back to Top