Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
Préhenseurs électriques parallèles à 2 mors testées pour plus de 20 millions de cycles - Série DPE
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Électriques Parallèles
Série DPE
DPE-400-10-OD-P - Electric Parallel Gripper
DPE-400-10-OD-P - Electric Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPE
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
5.56
Détails techniques
Course (in)
0.39
Force de serrage (lbf)
300.0
Force de serrage Max (lbf)
300.0
Force de serrage Min (lbf)
1334.0
Longueur doigts maxi (in)
4.9
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Optional Sensor
PNP or NPN
Plage de température Standard
0° à 55°C (32° à 131°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISA-004|OISA-005|CABL-013|CABL-052|CABL-053
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Electric Parallel Gripper