Destaco Logo

Préhenseurs d’automatisation électrique

Préhenseurs électriques parallèles à 2 mors testées pour plus de 20 millions de cycles - Série DPE

Aussi faciles à contrôler et à utiliser qu'une pince pneumatique, ces pinces électriques parallèles sont prêtes à l'emploi et ne nécessitent aucune programmation, aucun réglage ou ajustement. Les unités ne nécessitent que 3W, peuvent être commandées directement par la plupart des automates sans alimentation séparée, et peuvent être alimentées par batterie pour les applications à distance. Elles offrent plus de 20 millions de cycles sans aucun entretien ! Cette fiabilité accrue élimine les temps d’immobilisation et offre le coût de propriété le plus bas de tous les pinces - pneumatiques ou électriques. Les composants électroniques intégrés sont scellés dans la pince. Aucun panneau de contrôle externe n’est nécessaire. Câble de commande à 4 broches/fil vendu séparément. Entrée 24 Vcc, 4 fils : alimentation, masse, signaux ouverts et fermés. Cycle d’utilisation de 100 % pour un débit élevé.

Caractéristiques

  • Installation simple et rapide, aucun logiciel requis
  • Économie d’énergie réduisant les coûts d’exploitation
  • Plus facile à utiliser et à contrôler que les pinces pneumatiques
  • Le DPE-200-25 est adapté à un environnement de classe 6 selon la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
  • Le DPE-400 est adapté à un environnement de classe 5, conformément à la norme ISO 14644-1. Certificat de conformité
  • Aucune maintenance pour une disponibilité maximale de la machine
  • Aucune vanne, aucun tube, aucun compresseur ni aucun filtre n'est nécessaire.
  • La fonction DirectConnect™ permet un montage direct sur d'autres produits rotatifs et coulissants DESTACO Robohand.

Machés

Titre de l’application

Produit
accessoires
Poids (kg)
Course (mm)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Assistance ressorts
Longueur doigts maxi (mm)
Part Number Type
Accuracy (±mm)
Product Group
CAD Configuator ID
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
Force de serrage (N)
nombre de mors
Toggle Lock plus
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-0460.5325NonNongrippingNon76.2Base0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.251112Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5210NonNongrippingNon125Base0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.813342Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5210NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.813342Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5210NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.813342Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5210NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.813342Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5210NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.813342Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5220NonNongrippingNon125Base0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.88902Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5220NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.88902Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5220NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.88902Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5220NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.88902Non
OHSP-017OHSN-017CABL-013CABL-052CABL-0532.5220NonNongrippingNon125Configured Part0.05electric-parallel-grippers-dpedpe0.88902Non
0.234NonNongrippingNon50Base0.05electric-parallel-grippers-rperpe0.152Non
0.234NonNongrippingNon50Configured Part0.05electric-parallel-grippers-rperpe0.152Non