PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT
Plusieurs accessoires (butée réglable, capteurs magnétorésistifs ou inductifs) permettent d’utiliser cette pince dans de nombreuses applications. L’ouverture complète du mors (180°) signifie que la pièce peut être directement alimentée, évitant ainsi tout mouvement de relâchement du robot ou de l’actionneur. Fixation DIRECTCONNECT™ à l’arrière du corps (tailles 12 -25). Fixation standard sur la partie supérieure. Cette pince est conçue pour une utilisation dans les espaces confinés. Sa conception blindée éloigne les copeaux et autres particules du mécanisme d’entraînement interne.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, industriel, biens de Consommation