Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Hydraulic & Pneumatic Angular Grippers
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Systèmes de préhension
Préhenseurs d’automatisation pneumatique
Pinces angulaires (groupe)
Préhenseurs angulaires - Séries DCT|CT
DCT-12M-RE
DCT-12M-RE
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Décallage (in³)
0.117
Force de serrage (lbf)
9.0
Longueur doigts maxi (in)
3.0
Alesage cylindre (in)
0.47
Poids (lb)
0.26
Pressure Range (psi)
60-100
accuracy_in_english
0.0028
Répétabilité (+-in)
0.002
Force de serrage (N)
40.0
Décallage (cm³)
1.92
Alesage cylindre (mm)
12
accuracy_mm_metric
0.07
Pressure Range (bar)
4-7
Poids (kg)
0.12
Longueur doigts maxi (mm)
76.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.05
Ouverture
180.0
Fonction de produit
Solutions de Pince
Direct Connect
Oui
Classe de protection
IP43
Actuation Time (close)
0.05
Actuation Time (Open)
0.08
nombre de mors
2.0
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
PublishedDate
1673978637000
Caractéristiques spéciales
Angle d'ouverture de 180 °
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts
Oui
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.26
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/CT_Maintenance.pdf
Gammes de produits
DCT / CT
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
Ouverture par mors (degrees)
90.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.1200
Back to Top