Unités de guidage et glissières pour positionnement linéaire ROBOHAND

DLB-B Family

GLISSIÈRES ÉLECTRIQUE ROBOHAND POUR MONTAGE DIRECTCONNECT™ – SÉRIE DLB

Les séries DLB de glissières de base linéaires à cylindre pneumatique interne de Destaco sont utilisées dans l’usinage/l’automatisation, le pick-and-place dans les environnements difficiles et les applications avec des machines OEM. Ces modèles se caractérisent par un système d’engrenage permettant une opération fluide, un cylindre d’air interne pour des applications en espace réduit et une transmission par arbre résistant à la corrosion pour les environnements difficiles. Ces modèles proposent une conception robuste permettant de réaliser des opérations très fiables à longue durée de vie. La personnalisation des longueurs de courses et la détection inductive permettant une détection de la position sont toutes deux des options disponibles. Les joints Viton sont très utiles pour les applications à haute température et les modèles sont disponibles avec des lignes pneumatiques télescopiques, des amortisseurs et des butées dures.
Back to Top