Unités de guidage et glissières pour positionnement linéaire ROBOHAND

DLT-T Family

PROPULSEURS LINÉAIRES À CYLINDRES PNEUMATIQUES EXTERNES POUR USINAGE ET PICK-AND-PLACE - ROBOHAND DLT-T|A|N

Les coulisses Robohand DLT-T/A/N à vérin pneumatique externe de Destaco sont hautement configurables avec une large gamme de courses et de capacités. Avec un support DirectConnect™, les propulseurs peuvent être combinés aux coulisses de base et aux pinces pour une solution personnalisée. Les applications courantes comprennent l’usinage/l’automatisation, le pick-and-place dans les environnements difficiles et les applications dans les systèmes de portique. Ces modèles se caractérisent par un large éventail d’options de cylindres, un système de roulements pour un fonctionnement fluide et un dispositif de détection du positionnement grâce à des capteurs inductifs ou magnétorésistifs.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballage, industriel, biens de Consommation

Applications : Emboutissage, moulage par injection plastique

Back to Top