Destaco Logo

PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER MIT EINSTELLBARER SCHWENKRICHTUNG - SERIE 89R

89R40-010-2 - 89R - Pneumatische Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 89R

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.95
  • Höhe (mm)54.61
  • Länge (mm)164.85
  • Weite (mm)66.04
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.5
  • Schwenkhub (mm)21.5
  • Vertikaler Spannhub (mm)10.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtunglinksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Zubehör8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|89R40-00|8JG-218-1|8MA-087-1|8MA-095-1|8MW-021-1|8MA-064-1
Ähnliche Produkte