Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
030-1-S-2400-R
030-1-S-2400-R
La bride tournante hydraulique SELECT est de grande qualité et très peu cher
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.12
Force (lb)
2400.0
Pression de fonctionnement (PSI)
5000
Force (kg)
1088.0
Pression de fonctionnement (bar)
345
Course (mm)
28.4
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Bride tournante
montage
Threaded Body
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Notice de démarrage
Single-Acting
Course de serrage vertical (in)
0.5
Sens de rotation
à droite
Taille alimentation
SAE #4
Gammes de produits
030
Course de serrage vertical (mm)
12.7
PublishedDate
1675373453000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top