Pneumatiques Petite Capacité
Select pneumatic clamp arm.

036-551-01

Ces bras de serrage standards sont conçus spécialement pour nos brides pivotantes pneumatiques.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.1
Longueur bras (in) 1.36
Longueur bras (mm) 34.5
Poids (kg) 0.05
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Dispositifs Pneumatiques de Serrage à Pivot Accessoires
Type d'accessoires Clamping Arm
Utilisé avec Modele/Gamme 035-125|035-225
Type de produit standard pneumatic clamp accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Bras (Arm) Single
Back to Top