Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1801RD6H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 107000.0
center_thru_hole_diameter_in_english 7.0
output_radial_capactiry_lb_english 14800.0
b10_torque_capacity_inlb_english 88897.0
Capacité poussée axiale (lb) 12600.0
Inertie Max à 20 Index par mn 383.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 12600.0
Diametre trou central (in) 7.0
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
Inertie Max à 20 Index par mn 3593.0
Hauteur surface de montage (in) 15.0
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
center_distance_in_english 13.88
B10 Capactité de couple (in-lb) 88897.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.0
Diametre surface de montage (in) 14.5
maximum_torque_inlb_english 84517.0
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
Distance du centre (in) 13.88
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 107000.0
Capacité sortie radiale (lb) 14800.0
Couple Maxi (in-lb) 84517.0
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Inertie interne (kgm²) 2.245
height_t0_mounting_surface_mm_metric 381.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1.052
output_thrust_axial_capacity_n_metric 56070.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.112
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.314
Capacité poussée axiale (N) 56070.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 177.8
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.314
B10 Capactité de couple (Nm) 10045.0
b10_torque_capacity_nm_metric 10045.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Diametre trou central (mm) 177.8
Inertie interne (kgm²) 2.245
Capacité sortie radiale (N) 65860.0
center_distance_mm_metric 352.552
Distance du centre (mm) 352.6
Hauteur surface de montage (mm) 381.0
output_radial_capactiry_n_metric 65860.0
Couple Maxi (Nm) 9550.0
Couple Maxi (Nm) 9550.0
Smart Number Motion Spec D
Gammes 1801RD
Modèle de base 1801RD6H80-330
Répétabilité (arcsec) ±7
Période d'indexage (deg) 330.0
Sortie Bride
Gammes de produits 1801RD
Mouvement ms
Famille RD
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±27
Type de produit Sortie de bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 6.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1675451886000
Back to Top