Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, Toggle Lock Plus capability, and flanged base with solid bar.

2002-SR

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.95
Poids (lb) 0.55
Longueur Etrier (in) 1.91
Effort de maintien (lbf) 600
Longueur Etrier (mm) 48.5
Poids (kg) 0.25
Effort de maintien maximum (N) 2700
Hauteur sous étrier (mm) 24.1
PublishedDate 1725455500000
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Fermeture Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (+10°) 66
Application -Assemblage Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Toggle Lock plus Oui
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Application -Usinage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Variation posage pièce Non
Gammes de produits 2002
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras renforcé
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Excellent/High
Service environnement Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Boulon 2002115-E
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
poignée Verticale
Type de produit Standard
Accessoires de produit
2002115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2002-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top