Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle, interchangeable capability with 207 Series, Toggle Lock Plus, and flanged base with U-bar.

2002-UR207

Serrage nouvelle génération. 3x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.57
Longueur Etrier (in) 1.93
Effort de maintien (lbf) 600
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Poids (kg) 0.26
Longueur Etrier (mm) 49
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Effort de maintien maximum (N) 2700
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Excellent/Haut
PublishedDate 1725538218000
Style de base de montage Base bridée
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 2002
Assemblage goupille 215208-M
Service environnement Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Variation posage pièce Non
Ouverture poignée (+10°) 57
Application -Travail du bois Excellent/High
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 75
Rondelle 215105
Style d'étrier Barre en U
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Usinage Faible/Bas
poignée Verticale
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202405
Manchon pour la version Toggle Lock Plus. Offre une sécurité et une protection supplémentaires. Convient à toutes les séries 2002-R. Commandez séparément.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top