Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, flanged base, and U-bar.

2010-U

Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.56
Longueur Etrier (in) 3.55
Effort de maintien (lbf) 1400.0
Hauteur sous étrier (in) 1.7
Hauteur sous étrier (mm) 43.2
Poids (kg) 1.16
Effort de maintien maximum (N) 6230.0
Longueur Etrier (mm) 90.2
Variation posage pièce Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 2010
Application -Alimentaire Pas recommandé
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Toggle Lock plus Non
Assemblage goupille 240208-M
Application -Travail du bois Excellent/High
Style d'étrier Barre en U
Application -Fermeture Excellent/Haut
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Application -Assemblage Excellent/Haut
Cycle de travail 2
Type de produit Standard
Service environnement Normal
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 78.0
Couleur de la poignée Rouge
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture poignée (+10°) 66.0
Application -Usinage Faible/Bas
poignée Verticale
Rondelle 235106
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top