Destaco Logo

2010-U - Handspanner, vertikal, Kniehebel, Basis abgewinkelt, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 2010

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.16
  • Höhe (mm)230.63
  • Länge (mm)154.69
  • Weite (mm)66.55
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)43.2
  • Länge des Klammerarms (in)90.2
  • Maximale Haltekraft (N)6230.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
Ähnliche Produkte