Bride de Serrage Manuel
Stainless steel toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and solid bar.

202-SS

Un des modèles les plus couramment utilise.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.33
Longueur Etrier (in) 1.31
Effort de maintien (lbf) 250
Hauteur sous étrier (in) 0.93
Hauteur sous étrier (mm) 23.6
Effort de maintien maximum (N) 1110
Longueur Etrier (mm) 33.3
Poids (kg) 0.15
Variation posage pièce Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Style de base de montage Base bridée
Gammes de produits 202
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105
Toggle Lock plus Non
PublishedDate 1725394472000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras renforcé
Service environnement Normal
poignée Verticale
Application -Travail du bois Excellent/High
Product Type Serrages verticaux
Application -Usinage Pas recommandé
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Type de produit Standard
Ouverture poignée (+10°) 65
Application -Assemblage Excellent/Haut
Matériel standard Acier inoxydable
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Fermeture Excellent/Haut
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Accessoires de produit
205943-M
Broche Inox T�te Hex -2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top