Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
227-USS
227-USS
La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
1.28
Effort de maintien (lbf)
600
Poids (lb)
0.68
Longueur Etrier (in)
2.66
Effort de maintien maximum (N)
2670
Poids (kg)
0.31
Hauteur sous étrier (mm)
32.5
Longueur Etrier (mm)
67.6
Service environnement
Normal
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Ouverture poignée (+10°)
56
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
91
Variation posage pièce
Non
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1725459596000
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
poignée
Horizontal
Rondelle
507907
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
227
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Style de base de montage
Base bridée
Matériel standard
Acier inoxydable
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Product Type
Serrages horizontaux
Assemblage goupille
207943
Toggle Lock plus
Non
Accessoires de produit
207943-M
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top