Bride de Serrage Manuel
Destaco’s FL-162-60 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed for one-hand operation with a hand wheel.

247109

Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Pour diamètre de broche (in) 1/2
Pour diamètre de broche (mm) M12
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit Clamp Accessories
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme 247-U|247-UB|229|245-U
Type d'accessoires Flanged Washers
Back to Top